Datasheet
SSW303HV

SSW303HV

  • Stilstanddetectie tijd 7s
  • Veiligheids- stilstandsbewaker
  • 3 veiligheidscontacten
  • 3 Signaalcontacten
  • Sensorloze stilstanddetectie door bewaking van de EMK
  • Rechtstreekse aansluiting van draaistroommotoren
  • Spanningsbereik motor 0 ... 690 V

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 07-11-2024 15:05