Datasheet
ASMM-1M-IO-SS

ASMM-1M-IO-SS

  • 1 AS-Interface master geïntegreerd
  • I/O koppeling met PLC mogelijk
  • Geïntegreerde veiligheidsmonitor, 128 Toestellen
  • Antivalente schakelaar voor lokale ingangen
  • Stilstandsbewaking via lokale ingangen
  • AS-i voedingseenheid ontkoppeling 0,5 A geïntegreerd; voor gebruik met standaard voedingseenheid en AS-i Power24
  • Diagnose-interface: USB 2.0, Micro USB
  • Aansturing van tot 8 vrijgavecircuits,
    - 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 24 V / 0,7 A DC geïntegreerd

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21-05-2025 07:21