Datasheet
MV3H 330-11Y-1366

MV3H 330-11Y-1366

  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25-09-2025 20:55