Datasheet
AZ 17-02ZI-ST B1

AZ 17-02ZI-ST B1

  • Stekker M12 x 1, 4-polig
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren
  • kleine bouwvorm
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Sleufafsluitstrip inbegrepen in de levering
  • 8 bedieningsvlakken

Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11-02-2025 16:35