Gateway

SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2


  • PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 voor het converteren van seriële diagnosesignalen naar het PROFIBUS DP protocol
  • De PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 is een PROFIBUS slave
  • Toestel voor schakelkastmontage, beschermgraad IP 10 voor montage op standaard DIN rails

Naar de categorie
SD-I-U

SD-I-U


  • UNIVERSAL Gateway voor de serieschakeling van de diagnosesignalen van veiligheidsschakelcomponenten met geïntegreerde SD interface.
  • Via de veldbusinterface worden diverse status- en diagnosegegevens van de
    SD componenten aan de besturing overgedragen.
  • Serieschakeling van de diagnosekabels van max. 31 veiligheidsschakelcomponenten mogelijk
  • Serieschakeling van diverse componenten
  • Kostenvermindering voor de bedrading door serieschakeling van de veiligheidskanalen en de diagnosekabels ter plaatse.
  • Automatische adressering van de veiligheidsschakelcomponenten in SD-Interface

Naar de categorie
Gateway