IFL 333

IFL 333

  • Bouwvorm 333
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Schakelafstand 15 mm
20Schakelafstand 20 mm

(2)
333Vierkante bouwvorm, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(4)
zonderKabel
DDC 2-draads
AWisselstroom/gelijkstroom AC/DC

(5)
YBeschermingsgraad IP65
ZBeschermingsgraad IP67

(6)
Nn-schakeling
Pp-schakeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

Lengte van de sensor

IFL 15-333-10/01-M20

Artikelnummer 101161734

Inductieve naderingsschakelaar

Naar het artikel

IFL 15-333-10/01A-M20

Artikelnummer 101216695

Inductieve naderingsschakelaar

Naar het artikel

IFL 15-333-11YPG-M20

Artikelnummer 101169258

Inductieve naderingsschakelaar

Naar het artikel

IFL 20-333-10/01-M20

Artikelnummer 101173574

Inductieve naderingsschakelaar

Naar het artikel

IFL 20-333-11P-M20

Artikelnummer 101173918

Inductieve naderingsschakelaar

Naar het artikel