IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:
103038718
IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:
103038718
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Schakelafstand 800 mm |
10 | Schakelafstand 1000 mm |
(2) | |
30 | Cilinder, schroefdraad M30, metaal |
300 | Cilinder, schroefdraad M30, kunststof |
(3) | |
01 | Verbreekcontact (NC) |
10 | Maakcontact (NO) |
10/01 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte |
11 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent |
(4) | |
zonder | Uitvoering van de schakeluitgang tweedraads |
P | p-schakeling |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Kunststofbehuizing
- 3 draads DC
- Aansluitruimte 180° verplaatsbaar
- Bouwvorm M30
- Aansluitruimte
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFOD 10-300-10/01P |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103038718 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Actief vlak |
Kunststof |
Materiaal van de moeren |
Kunststof |
Materiaal van de drukschijf |
Perbunan® |
Detectiebereik Sd, maximum |
1.000 mm |
Brutogewicht |
79 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
4 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schroefaansluiting |
Kabeldoorsnede, maximum |
3 x 1,5 mm² |
Aderdoorsnede |
15 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M30 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
36 SW |
Lengte van de sensor |
118 mm |
Breedte van de sensor |
46 mm |
Hoogte van de sensor |
46 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-5_+70 |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
No-load supply current I0, maximum |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
400 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting |
Schakelfrequentie, ca. |
100 Hz |
VOLT_TYPE_RANGE |
DC |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,4 A |
Uitvoering |
p-schakeling |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-03-2023 09:56