IFOD - M30

IFOD - M30

  • Bouwvorm M30
  • Aansluitruimte
Typebenaming van het product:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Schakelafstand 800 mm
10Schakelafstand 1000 mm

(2)
30Cilinder, schroefdraad M30, metaal
300Cilinder, schroefdraad M30, kunststof

(3)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(4)
zonderUitvoering van de schakeluitgang tweedraads
Pp-schakeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Stroom bij spanningsval Ud

Nominale bedrijfsstroom

Uitvoering

Detectiebereik Sd, maximum

Kabeldoorsnede, maximum

Materiaal van de behuizing

Materiaal van de moeren

Aantal kabeladers

Schakelfrequentie, ca.

Aandraaimoment van de moeren, maximum

Spanningsval Ud, maximum

Bedrijfsspanning, maximum

Bedrijfsspanning, minimum

IFOD 10-30-10/01P

Artikelnummer 103038716

Optische sensor

Naar het artikel

IFOD 10-300-10/01P

Artikelnummer 103038718

Optische sensor

Naar het artikel

IFOD 8-300-10/01

Artikelnummer 103038715

Optische sensor

Naar het artikel