KG411-C

Artikelnummer: 101008567

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Plastic behuizing
  • Geschikt voor de installatie van besturingseenheden
  • antracietgrijs RAL 7035, lichtgrijs

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

KG411-C

Artikelnummer (bestelnummer)

101008567

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661471037

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-05

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-05

ETIM number, version 7.0

EC000200

ETIM number, version 6.0

EC000200

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: De kabelwartels zijn niet inbegrepen in de levering van de behuizing

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

ABS

Kleur van de bovenkant van de behuizing

Grijs

Kleur van de onderkant van de behuizing

Grijs

Brutogewicht

140 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal bedienplaatsen

1

Mechanische gegevens

Positie van de kabeldoorvoer

onder

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

1x M20

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

82 mm

Hoogte

85 mm

Diepte

80 mm

Lengte x breedte x hoogte

Diameter van de boorgaten voor de kabeldoorvoer: 22.3 cm + 0.4 cm

Hart-op-hartafstand

40 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-25_+65


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29-03-2023 09:41