MA 471-20/20Y

Artikelnummer: 101061153

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • metaalbehuizing
  • 4 of 6 Contacten
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (basistoestel)
  • 3 kabelingangen M 25 x 1.5
  • Hefboom traploos 360º instelbaar

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

MA 471-20/20Y

Artikelnummer (bestelnummer)

101061153

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661058399

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkingsprincipe

mechanisch

Stotervorm

Rol

Materiaal van de behuizing

Grijs gietijzer, verzinkt

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Brutogewicht

5.310 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal maakcontacten, links

2

Aantal maakcontacten, rechts

2

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

2.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roldraaihefboom

Materiaal van de rol

Kunststof

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000 schakelingen

Aanloophoek, van links

30 °

Aanloophoek, van rechts

30 °

Contactopening

2 x 4 mm

Bedieningsrichtingen richting

telkens 60° rechts- en linksdraaiend

Min. bedieningssnelheid

0,1 mm/min

Max. bedieningssnelheid

3 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

1,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

4 mm²

Opmerking (kabeldoorsnede)

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

11 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

190 mm

Breedte van de sensor

194 mm

Hoogte van de sensor

143 mm

Breedte van de rol

9 mm

Diameter van de rol

36 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-30_+90

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

25 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

10 A

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Opmerking (schakelelement)

Galvanisch gescheiden contactbruggen

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Schakelfrequentie

1.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29-03-2023 09:01