MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75

Artikelnummer: 101193805

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Set adapterplaten voor ZQ 900 / TQ 900

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MOUNTING PLATE SET Z/TQ900 -441/75

Artikelnummer (bestelnummer)

101193805

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661357096

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Brutogewicht

395 g

Leveringsomvang

Omvang van de levering van het montagemateriaal

1x montageplaat, , 4x Schroeven met verzonken kop

Toebehoren

Aanbeveling (productcombinatie)

ZQ 900

TQ 900


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29-03-2023 09:08