MZM 100

MZM 100

  • Automatische vasthouding
  • Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • Kunststofbehuizing
  • Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • Intelligente diagnose
  • Zelfbewakende serieschakeling
  • gepatenteerd
Typebenaming van het product:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
zonderBewaking van de vergrendeling >
BBewaking van de bedieningssleutel

(2)
STInbouwstekker M23, 8+1-polig
ST2Inbouwstekker M12, 8-polig

(3)
1P2P1 diagnose-uitgang met p-schakeling en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling")
1P2PWIdem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: Beschermvoorziening gesloten en veiligheidsvergrendeling vergrendeld (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling")
1P2PW2Idem -1P2P, gecombineerd diagnosesignaal: beschermvoorziening gesloten en kan vergrendeld worden (alleen in combinatie met "Bewaking van de bediensleutel")
SD2Pseriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling

(4)
zonderZonder arrêtering (alleen in combinatie met "Bewaking van de veiligheidsvergrendeling")
Relektrische arrêteerkracht ongeveer, typisch 30 N

(5)
Mpermanentmagneet, typisch 15 N
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Arrêteerkracht

Arrêteerkracht, maximum

Arrêteerkracht, minimum

Bewaking van de bedieningssleutel

Arrêtering

Seriële diagnose

MZM 100 ST2-1P2P-A

Artikelnummer 101199622

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 ST-1P2PR-A

Artikelnummer 101187450

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Artikelnummer 101211068

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

Artikelnummer 101211069

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Artikelnummer 101211070

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Artikelnummer 101211071

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Artikelnummer 101210772

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Artikelnummer 101206028

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Artikelnummer 101211153

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Artikelnummer 101211156

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 ST-1P2PW-A

Artikelnummer 101199544

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

MZM 100 ST-1P2PWM-A

Artikelnummer 101209061

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel



Componenten

MS MZM 100-W
MS MZM 100-W

Naar het artikel
MZM 100 TARGET
MZM 100 TARGET

  • voor de variabele instelling van de arrêteerkracht
  • regelbaar van ongeveer 30 N tot 100 N in trappen van telkens ongeveer 10 N

Naar het artikel
MZM 100-B1.1
MZM 100-B1.1

  • spelingsvrije bediensleutel
  • dwz storende geluiden worden vermeden

Naar het artikel