MZM 100 TARGET
Artikelnummer:
101210642
MZM 100 TARGET
Artikelnummer:
101210642
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- voor de variabele instelling van de arrêteerkracht
- regelbaar van ongeveer 30 N tot 100 N in trappen van telkens ongeveer 10 N
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MZM 100 TARGET |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101210642 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661392387 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Het insteltarget moet apart besteld worden |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
15 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
26 mm |
Hoogte |
38 mm |
Diepte |
11,5 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Product in zijn omgeving (toepassing)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-04-2024 12:53