NDAN6WS
NDAN6WS
Downloads
Typebenaming van het product: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
zonder | Knevelkleur: Grijs |
WS | Knevelkleur: Wit |
(2) | |
zonder | lange aansluiting versie potentiometer as |
/NM | korte aansluiting versie potentiometer as |
/HO | Speciale potentiometerasbevestiging |
/250° | met stop op 250 ° op de potentiometer montagekooi |
-2929 | Speciale houder voor klantspecifieke potentiometer |
/NM/EWS.N | uitvoering korte aansluiting potentiometerschacht en keuzeschakelaar knop greep i.p.v. potentiometerknop |
PC/EWS.N | Keuzeschakelaar knop handvat in plaats van de potentiometer knop |
- voor standaard potentiometers
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NDAN6WS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101169824 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Draai-aandrijving voor potentiometer |
Bouwvorm |
Without limit stop |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
Materiaal van de frontring |
ABS, verchroomd |
Materiaal van de potentiometerfitting |
Vernikkeld, messing / edelstaal |
Materiaal van de draaiknop |
ABS |
Kleur von de bedieningsdeel |
Wit |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Kleur van de draaiknop |
Grijs |
Brutogewicht |
50 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflens |
Ja |
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
montageflens |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
26 mm |
Montagediepte |
50 mm |
Diameter van de draaiknop |
26 mm |
Diameter van de frontale ring |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Lengte van de as |
30 … 40 mm |
Diameter van de as, maximum |
6 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
50 x 60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
schokbestendig |
50 g |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De potentiometers zijn niet inbegrepen in de levering en moeten bij de desbetreffende fabrikanten aangekocht worden.: De potentiometers zijn niet inbegrepen in de levering en moeten bij de desbetreffende fabrikanten aangekocht worden. |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Voor het monteren van de potentiometers is een bevestiging via centrale opening en twee verschillende bevestigingen met drie openingen voorzien. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Goedkeuringscertificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | E-, N-, R-programma |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Bedieningsorganen en signalisatie-elementen Bedienorganen en signalisatie-elementen naar keuze als signaallamp, drukknop, verlichte drukknop, vuistslagknop of -schakelaar, keuzeschakelaar of -drukknop, sleutelkeuzeschakelaar of -drukknop in combinatie met contactelement EF of RF of verlichtingselementen en spanningsgeneratoren EL* of RL* |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
EMC-Richtlijn * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 7 april 2020 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-03-2024 15:54