Artikel afbeelding

SLC420-E/R1770-50-RFB

  • Afdichtingsgraad IP67
  • Resolutie 14, 30 en 50 mm
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1770 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product
SLC 420-E/R1770-50-RFB
Artikelnummer (bestelnummer)
101207082
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-27-04
Certificeringen:
Certificaten
TÜV
cULus
EAC
Algemene gegevens
Produktname
SLC 420 Veiligheidslichtgordijn
Voorschriften
IEC/EN 61496-1/-2
Materiaal van de behuizing
Aluminium
Gross weight
6.300 g
Reactietijd, maximum
10 ms
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering
Ja
Met straalcodering
Ja
Blanking
Ja
Geïntegreerde weergave, status
Ja
Geïntegreerde weergave, diagnose
Ja
Number of beams
44
Number of fail-safe digital outputs
2
Classificatie
Normen, voorschriften:
ISO 13849-1
IEC 61508
Performance Level
e
Control category to EN13849
4
PFH waarde
6,19 x 10-9 /h
Safety Integrity Level (SIL)
3
Mission Time
20 Year(s)
Safety type in accordance with IEC 61496-1
4
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s
50 mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum
300 mm
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum
10.000 mm
Hoogte van het veiligheidsveld
1.770 mm
Wave length of the sensor
880 nm
Mechanical data - Connection technique
Aansluit stekker
Aansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvanger
Inbouwstekker M12, 8-polig
Aansluitingen stekker, zender
Inbouwstekker M12, 4-polig
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum
100 m
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor
49 mm
Hoogte van de sensor
1.855 mm
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad
IP67 volgens IEC/EC 60529
Omgevingstemperatuur, minimum
-10 °C
Omgevingstemperatuur, maximum
+50 °C
Opslag- en transporttemperatuur, minimum
-25 °C
Opslag- en transporttemperatuur, maximum
+70 °C
III
Elektrische gegevens
Type spanning
DC (gelijkspanning)
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal
24 V
Stroomverbruik van de ontvanger
8 W
Stroomverbruik van de zender
4 W
Electrical data - Fail-safe digital outputs
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum
0,5 A
P-type
Leveringsomvang
Leveringsomvang
Set met 2 montagebeugels
Toebehoren
SRB-E 301
Notes
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.
Taalfilter
Wanneer een document niet beschikbaar is in de landstaal, wordt de Engelse versie weergegeven.
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16.07.2020 06:49:57