Artikel afbeelding

PH-COM4-ER-04

no Keyfeatures
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product
PH-COM4-ER-04
Algemene gegevens
Produktname
Beschermende behuizing IP69K
Enclosure material
Polycarbonate
Gewicht, maximum
3,3 g
Gewicht, minimum
2,8 g
PA6
Mechanical data - Connection technique
Aansluit stekker
Kabelwartel vast geïntegreerd
Lengte van de kabel
10 m
Aansluitingen stekker, ontvanger
Inbouwstekker M12, 8-polig
Aansluitingen stekker, zender
Inbouwstekker M12, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Height, minimum
1370 mm
Hoogte, maximum
1.770 mm
Diameter of the protective tube
50 mm
Diameter of the enclosure cabs
60 mm
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad
IP69K volgens IEC/EN 60529
Omgevingstemperatuur, minimum
-10 °C
Omgevingstemperatuur, maximum
+50 °C
Opslag- en transporttemperatuur, minimum
-25 °C
Opslag- en transporttemperatuur, maximum
+70 °C

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04.04.2020 00:26:24