PS116 Roldraaihefboom N200

PS116 Roldraaihefboom N200

  • Kunststofbehuizing
  • met kunststof rol
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Typebenaming van het product:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
Z12RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)

(2)
L200Aansluitkabel onder, kabellengte 2 m
LR200Aansluitkabel rechts, kabellengte 2 m
LR300Inbouwstekker M12 - kunststof - onder
LR500Inbouwstekker M12, rechts

(3)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
R200Rolstoter R200
K200Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm
K230Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm
K240Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen
K250Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen
H200Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm
N200Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
J200Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm

(4)
0Materiaal rol/hefboom: kunststof
1Materiaal rol/hefboom: edelstaal
2Materiaal rol/hefboom: messing
3Materiaal rol/hefboom: aluminium
4Materiaal rol/hefboom: staal
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Min. bedieningssnelheid

PS116-T11-LR200-N200

Artikelnummer 103006580

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-T11-L200-N200

Artikelnummer 103047776

Naar het artikel

PS116-T11-STR-N200

Artikelnummer 103047777

Naar het artikel

PS116-T12-L200-N200

Artikelnummer 103006650

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-T12-LR200-N200

Artikelnummer 103006596

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-Z11-L200-N200

Artikelnummer 103006646

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-Z11-LR200-N200

Artikelnummer 103006579

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-Z11-ST-N200

Artikelnummer 103006661

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-Z11-STR-N200

Artikelnummer 103006625

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-Z12-LR200-N200

Artikelnummer 103006595

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-Z12-ST-N200

Artikelnummer 103010921

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

PS116-Z12-L200-N200

Artikelnummer 103008748

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel