PS216-T01K-K210-U4-3009
PS216-T01K-K210-U4-3009
Typebenaming van het product: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
215 | metaalbehuizing |
216 | Kunststofbehuizing |
226 | Kunststofbehuizing met 2 Kabelinvoeringen |
(3) | |
zonder | Sleufgat (Standaard) |
L | Dwarssleufgaten |
(4) | |
Z11 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
Z02 | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
Z12 | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
Z11R | Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering |
Z01R | Sprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering |
Z02R | Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering |
T11 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T02 | Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC) |
T20 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) |
T12 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
T21 | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T03 | Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC) |
T11UE | Tastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
T02H | Tastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC) |
T11K | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag |
T10 | Tastschakeling 1 maakcontact (NO) |
T02K | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) korte slag |
T20H | Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling |
(5) | |
zonder | Contacten verzilverd (standaard) |
A1 | Contacten verguld 0,3 μm |
A2 | Contacten verguld 1,0 μm |
A3 | Contacten verguld 3,0 μm |
(6) | |
zonder | geen statusweergave (Standaard) |
G | geïntegreede Statusweergave |
(7) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
M16 | Wartelinvoer M16 |
ST | Inbouwstekker M12 - kunststof - onder |
STR | Inbouwstekker M12, rechts |
STL | Inbouwstekker M12, links |
STM | Inbouwstekker M12, metaal |
(8) | |
S200 | Stoter S200 Ø 6 mm |
S210 | Stoter Ø 8.6 mm |
S211 | Stoter 10.3 mm |
S221 | Stoter Ø 9.8 mm |
R200 | Rolstoter R200 |
R201 | Rolstoter - Roestvrijstalen Ø 9.5mm |
R210 | Rolstoter - Kunststofrol Ø 12mm |
K201 | Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm |
K200 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm |
K210 | Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5mm - Ø 14mm |
K220 | Rolhefboom - Kunststofrol - Breedte 7.6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm |
K231 | Rolhefboom - Roestvrijstalen - Ø 14mm (Standaard) |
K240 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen |
K250 | Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen |
H200 | Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm |
H202 | Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 24 mm |
H230 | Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 16mm - hefboomlengte 28mm |
H232 | Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm |
H236 | Roldraaihefboom - rubberrol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm |
N200 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
N201 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - roestvrijstalen rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
N202 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - messing rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm |
N206 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - rubberrol Ø 50 mm - breedte 16 mm |
N210 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (26...66 mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 4 mm - afgerond |
N280 | Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 5 mm |
J200 | Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm |
J201 | Staafhefboom - roestvrij staal - 200 mm - Ø 6mm |
J203 | Staafhefboom - aluminium - 200 mm - Ø 6mm |
F230 | Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm |
F231 | Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm |
A200 | Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking |
(9) | |
zonder | zonder bedienkoprotatie (Standaard) |
U1 | Bedienkoprotatie 45° |
U2 | Bedienkoprotatie 90° |
U3 | Bedienkoprotatie 135° |
U4 | Bedienkoprotatie 180° |
U5 | Bedienkoprotatie 225° |
U6 | Bedienkoprotatie 275° |
U7 | Bedienkoprotatie 315° |
(10) | |
zonder | geen hefboomrotatie (standaard) |
X1 | Hefboomrotatie 15° |
X2 | Hefboomrotatie 30° |
X3 | Hefboomrotatie 45° |
X4 | Hefboomrotatie 60° |
X5 | Hefboomrotatie 75° |
X6 | Hefboomrotatie 90° |
X7 | Hefboomrotatie 105° |
X8 | Hefboomrotatie 120° |
X9 | Hefboomrotatie 135° |
X10 | Hefboomrotatie 150° |
X11 | Hefboomrotatie 165° |
X12 | Hefboomrotatie 180° |
X13 | Hefboomrotatie 195° |
X14 | Hefboomrotatie 210° |
X15 | Hefboomrotatie 225° |
X16 | Hefboomrotatie 240° |
X17 | Hefboomrotatie 255° |
X18 | Hefboomrotatie 270° |
X19 | Hefboomrotatie 285° |
X20 | Hefboomrotatie 300° |
X21 | Hefboomrotatie 315° |
X22 | Hefboomrotatie 330° |
X23 | Hefboomrotatie 345° |
(11) | |
zonder | Rol buiten (Standaard) |
I | Rol binnenkant |
(12) | |
zonder | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
zonder | Zone 2 en 22 |
3GD | Zone 2 en 22 |
2D | Zone 21 |
3D | Zone 22 |
- Bedieningskop 180° gedraaid
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
- Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50047
- Verkrijgbaar met LED
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PS216-T01K-K210-U4-3009 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103035064 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047 |
e |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt |
Brutogewicht |
190 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 schakelingen |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Rolhefboom K210 |
Positie van de kabeldoorvoer |
onder |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
40 N |
Min. bedieningssnelheid |
60 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Actuator rotation |
180 ° |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,34 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum |
0,8 Nm |
Opmerking (kabelingang) |
Settle length of the conductor: 5...6mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
32,5 mm |
Breedte van de sensor |
31 mm |
Hoogte van de sensor |
91,5 mm |
Diameter van de rol |
14 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
400 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
240 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
3 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling met korte knevel |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Positieschakelaar |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 3 maart 2021 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30-09-2024 17:44