PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

  • Modulair uitbreidbaar tot 64 veilige in-/uitgangen
  • 4 Veilige 2 A p-schakelende halfgeleideruitgangen, omschakelbaar naar veilige p-/n-schakelende halfgeleideruitgangen
  • 14 veilige ingangen op de basismodule
  • 2 Signaaluitgangen
  • 2 veilige relaiscontacten

Feldbus Protokoll

Breedte

Aantal asbewakingen, maximaal

Master-mastercommunicatie

SD-kaartslot

PSC1-C-10

Artikelnummer 103012194

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-FB1

Artikelnummer 103008441

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-FB1-PNPS

Artikelnummer 103011986

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-FB1-ECFS

Artikelnummer 103011987

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-FB2

Artikelnummer 103008442

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-FB2-PBPS

Artikelnummer 103011989

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-SDM1

Artikelnummer 103008443

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB1

Artikelnummer 103008445

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS

Artikelnummer 103011990

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS

Artikelnummer 103011991

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB2

Artikelnummer 103008446

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel

PSC1-C-10-SDM1-FB2-PBPS

Artikelnummer 103012229

Modulaire veiligheidsbesturing

Naar het artikel



Componenten

PSC1-A-90-PROG-CABLE
PSC1-A-90-PROG-CABLE

  • USB-programmeerkabel voor de programmering en/of diagnose van de PSC1-besturingssystemen

Naar het artikel
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

  • De SD-geheugenkaart wordt gebruikt voor de optionele back-up van het gebruikersprogramma.
  • Kan worden gebruikt met alle PSC1-besturingen met de opties -MC, -FB1 en -FB2.

Naar het artikel
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER

  • Aansluitingen aan de achterkant van de centrale uitbreidingsmodules

Naar het artikel
PSC1-A-91-SAFEPLC2
PSC1-A-91-SAFEPLC2

  • Licentie Dongle voor SafePLC2
  • Vereist voor het opslaan, compileren en overbrengen van het programma naar het besturingssysteem

Naar het artikel
PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO

  • uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-10
  • Uitbreiding met maximaal 22 digitale in-/uitgangen
  • 2 bijkomende signaaluitgangen
  • Aansluiting voor alle courante veiligheidsschakelcomponenten tot PL e volgens ISO 13849-1

Naar het artikel
PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO
PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO

  • uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-10
  • Uitbreiding met maximaal 18 digitale in-/uitgangen
  • 2 bijkomende signaaluitgangen
  • 4 veilige relaiscontacten
  • Aansluiting voor alle courante veiligheidsschakelcomponenten tot PL e volgens ISO 13849-1

Naar het artikel
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

  • uttbreidingsmodule voor de serie PSC1-C-100
  • Decentrale uitbreiding met 14 digitale ingangen
  • 4 Veilige 2 A pp-schakelende halfgeleiderverbindingen, omschakelbaar naar 2 veilige pn uitgangen
  • 14 veilige ingangen op de basismodule
  • 2 Signaaluitgangen
  • 2 veilige relaiscontacten

Naar het artikel