PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikelnummer:
103008465
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
Artikelnummer:
103008465
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Aansluitingen aan de achterkant van de centrale uitbreidingsmodules
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103008465 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661455006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000237 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000237 |
Algemene gegevens
Kleur van het product: |
lichtgrijs |
Brutogewicht |
4 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen |
5 |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
vergrendelbaar op DIN-rails |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Rastermaat |
3.81 mm |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De busverbinder verbindt de centrale uitbreidingsmodules met de basismodule. Het benodigde aantal busaansluitingen is bij de levering van de apparaten inbegrepen en staat ook vermeld in de technische gegevens van het betreffende apparaat. |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-04-2024 11:17