PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
Artikelnummer:
103015262
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
Artikelnummer:
103015262
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- De SD-geheugenkaart wordt gebruikt voor de optionele back-up van het gebruikersprogramma.
- Kan worden gebruikt met alle PSC1-besturingen met de opties -MC, -FB1 en -FB2.
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103015262 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661500645 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
g |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
microSD-geheugenkaart |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-04-2024 18:56