RSS260
- Kunststofbehuizing
- Eenvoudig te monteren zonder bijkomende hoek
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
Typebenaming van het product: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
zonder | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar |
(2) | |
D | met diagnose-uitgang |
SD | met seriële diagnose |
(3) | |
zonder | Standaard uitvoering zonder bewaking van het start-/terugkoppelingscircuit EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM met automatische reset |
F1 | EDM met handmatige reset |
(4) | |
zonder | Zonder NOODSTOP |
Q | Bevestigen bij ingangsfout door NOODSTOP |
(5) | |
zonder | Aansluitkabel (lengte in m) |
ST | Inbouwstekker M8, 8-polig |
LSTM12-8-0,25M | Aansluitkabel 0,25 m met stekker M12, 8-polig |
LSTM8-8-1M | Aansluitkabel 0,1 m met stekker M8, 8-polig |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.