RSS260 AS
- Veiligheidssensor, elektronisch
- Kunststofbehuizing
- Kleine bouwvorm, hoge schakelafstand
- Afdichtingsgraad IP65 / IP67
Typebenaming van het product: RSS260-(1)-ST-AS |
(1) | |
zonder | Standaardcodering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, kan telkens opnieuw aangeleerd worden |
AD | Standaard codering, bediensleutelherkenning |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Componenten
Bedieningssleutel
RST-U-2
- Frontale bediening vanuit montagerichting
- kleine bouwvorm
- Bevestiging 1 x M3 plus Beveiliging tegen verdraaien