RST16-1
Artikelnummer:
103004336
RST16-1
Artikelnummer:
103004336
- Frontale bediening vanuit montagerichting
- Platte bouwvorm
- Bevestiging 2 x M5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RST16-1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103004336 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661436487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: Sensor en bediensleutel moeten apart besteld worden. |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Kunststof |
Brutogewicht |
9 g |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
voorkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
16 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
60 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
6,8 mm |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-04-2024 00:02