SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL
Artikelnummer:
101153894
SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL
Artikelnummer:
101153894
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Aluminiumprofiel met flens
- voor Rubberprofiel SE-P40
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SE-AL12-1250 PACKED ALU. RAIL |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101153894 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661289137 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Algemene gegevens
Materiaal van de profiellijst |
Al-MG Si OF22 |
Brutogewicht |
320 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aluminiumflens |
Ja |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
1.250 mm |
Breedte |
45 mm |
Hoogte |
9 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28-03-2024 19:39