SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL

Artikelnummer: 101153895

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Aluminiumprofiel zonder flens
  • voor Rubberprofiel SE-P70

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SE-AL20-1250 PACKED ALU. RAIL

Artikelnummer (bestelnummer)

101153895

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661289144

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Algemene gegevens

Materiaal van de profiellijst

Al-MG Si OF22

Brutogewicht

200 g

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

1.250 mm

Breedte

30 mm

Hoogte

9 mm


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28-03-2023 00:35