SHGV-SR/BL
Artikelnummer:
101160194
SHGV-SR/BL
Artikelnummer:
101160194
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Blauw
- gekleurde sleutelkop
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SHGV-SR/BL |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101160194 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661486352 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: De beide helften van de sleutelring kunnen met gewone cyaancrylaatlijm voor technische kunststoffen aan de sleutel vastgelijmd worden. Neem de verwerkings- en veiligheidsvoorschriften van de lijmfabrikant in acht! |
Algemene gegevens
Kleur van de sleutelkop |
Blauw |
Brutogewicht |
20 g |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
Verpakking (eenheid van 5 stuks) |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28-03-2023 01:42