SLC 440

SLC 440

  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Status en diagnose via App met Bluetooth
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
  • Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • Dubbele reset
  • Geïntegreerde bewaking extern relais
  • Straalcodering
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Typebenaming van het product:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm
0250Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm
0330Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm
0410Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm
0490Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm
0570Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm
0650Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm
0730Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm
0810Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm
0890Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm
0970Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm
1050Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm
1130Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm
1210Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm
1290Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1370Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1450Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1530Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1610Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1690Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)
1770Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm)

(2)
14Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m
30Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

Hoogte van het veiligheidsveld

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

SLC440-ER-0170-14-01

Artikelnummer 101216615

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0170-30-01

Artikelnummer 101216734

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0250-14-01

Artikelnummer 101216616

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0250-30-01

Artikelnummer 101216735

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0330-14-01

Artikelnummer 101216617

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0330-30-01

Artikelnummer 101216736

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0410-14-01

Artikelnummer 101216618

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0410-30-01

Artikelnummer 101216737

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0490-14-01

Artikelnummer 101216619

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0490-30-01

Artikelnummer 101216738

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0570-14-01

Artikelnummer 101216620

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC440-ER-0570-30-01

Artikelnummer 101216739

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel