SRB-E-204PE
SRB-E-204PE
- Steekbare schroefklemmen met codering
- Ingangsuitbreidingsmodule
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Bewaking van 4 sensoren
- 2 Veiligheidsuitgangen
- 4 Signaaluitgangen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SRB-E-204PE |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103008070 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661478494 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-78 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
150 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiliging |
Ja |
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Afneembare klemmen |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Aardlekdetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, foutcode |
Ja |
Aantal LED's |
7 |
Aantal verbreekcontacten |
8 |
Aantal maakcontacten |
4 |
Aantal veilige digitale uitgangen, STOP 0 |
2 |
Aantal signaaluitgangen |
4 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 |
Classificatie - Veilige digitale uitgangen
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
2,66 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
2,42 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schroefaansluiting, opsteekbaar |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,5 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
98 mm |
Diepte |
115 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -20 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
125 mA |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
19,2 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
28,8 VDC |
Stroomverbruik |
3 W |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
10 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
10 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
150 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
1 Hz |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Spanningsval Ud, maximum |
0,5 V |
Lekstroom Ir, maximum |
1 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
2 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Statusindicatie
Weergegeven functietoestanden |
Interne bedrijfsspanning Ui Status veiligheidsmodule Foutcodes |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor scharnierbare beschermvoorziening Noodstopknop Noodstop-trekkoordschakelaars Veiligheidslichtgordijn |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelvoorbeeld
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SRB-E-204ST SRB-E-204PE |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen, Schutztürüberwachungen, Sicherheitsmagnetschalter und AOPD’s |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 27. Juli 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-04-2024 13:56