SVE

SVE

  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP65
Typebenaming van het product:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Sleutelkeuzeschakelaar
22 Sleutelkeuzeschakelaar
33 Sleutelkeuzeschakelaar

(2)
zonderStandaardsluitsysteem
ZSluitsysteem met centrale sluitinstallaties

(3)
zonderStandaard Zilver
SR/gekleurde sleutelkop

(4)
xxxSleutelnummer(s) 100 … 999

(5)
oo/ooKleur sleutelkop>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle kleurencombinaties daarvan zijn mogelijk.

(6)
zonderMagneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie
-3OEMagneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontacten in serie
-WMagneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)>Sleutelkeuzeschakelaar: 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)>verbreekcontact apart

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
OpmerkingNiet alle variaties kunnen geleverd worden.>De beschikbare typesleutel dient voor het omzetten van de typebeschrijving van het product.
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Sleutelnummer

Kleur van de sleutelkop

Aantal veiligheidscontacten

SVE1/SR/xxxoo/oo-115VAC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/SR/xxxoo/oo-230VAC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/SR/xxxoo/oo-24VDC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/SR/xxxoo/oo-3Ö-115VAC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/SR/xxxoo/oo-3Ö-230VAC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/SR/xxxoo/oo-3Ö-24VDC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/xxx-115VAC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/xxx-230VAC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/xxx-24VDC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/xxx-3Ö-115VAC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/xxx-3Ö-230VAC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel

SVE1/xxx-3Ö-24VDC

Systeem voor sleuteluitwisseling

Naar het artikel