T2C 441-11Y
T2C 441-11Y
Typebenaming van het product: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
M | Sprongschakeling |
(2) | |
S | Stoter S |
2S | Telescoopstoter 2S |
R | Rolstoter R |
K | Rolhefboom K |
J | Rolhefboom J |
2C | Vorkhefboom 2C |
L | Roldraaihefboom L |
D | Roldraaihefboom D |
MAF/S | Niveauschakelaar AF/S |
(3) | |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(4) | |
zonder | Behuizing grijs gietijzer |
A | Aluminium behuizing |
(5) | |
T | temperatuur- en tropenbestendig model met keramische isolatie van -40 °C … +200 °C |
1276-2 | vergulde contacten |
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Met eindarrêtering
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- Wijziging van de bedieningsrichting door het omzetten van het bedienelement
- 2 Contacten
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
- Bedienelement oppervlaktegehard
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T2C 441-11Y |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101059661 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661037066 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, verzinkt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
1.524 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Vorkhefboom |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Contactopening |
2 x 6 mm |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
1,5 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
63 mm |
Breedte van de sensor |
106 mm |
Hoogte van de sensor |
194 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
16 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
400 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Opmerking (schakelelement) |
met dubbele onderbreking |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
DNV-GL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19-04-2024 07:15