T3Z 068
- metaalbehuizing
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
- Robuuste uitvoering
- Lage bedieningskracht
Typebenaming van het product: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
22 | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
33 | 3 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (niet combineerbaar in combinatie met -2909) |
(2) | |
zonder | Trekringontgrendeling |
S | Sleutelontgrendeling (niet combineerbaar in combinatie met -2909) |
(3) | |
zonder | zonder signaallamp |
G | met signaallamp (niet combineerbaar in combinatie met -2909) |
2909 | Buitenste onderdelen in roestvrij staal |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Kleur van de signaallamp
Aantal veiligheidscontacten
Omgevingstemperatuur, maximum
Omgevingstemperatuur, minimum
Componenten
Toebehoren
S 900
- Gemakkelijk in te stellen
- Slechts een werktuig
- Slipvrij
- Tijdbesparend
- Ergonomisch
- Geen risico op verwondingen