T.C 236 Linkse uitvoering
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Typebenaming van het product: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Linkse uitvoering |
4 | Klapdeuruitvoering |
55 | rechtsuitvoering |
(2) | |
01 | 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
(3) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
ST | M12 stekker met A-codering |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.