TESK-ZS
Artikelnummer:
103002968
TESK-ZS
Artikelnummer:
103002968
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESK-ZS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103002968 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661435787 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Algemene gegevens
Materiaal van de scharnier |
zink- gietijzer |
Kleur van de behuizing |
Zilver |
Brutogewicht |
258 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Inbouw binnenkant |
Ja |
Inbouw buitenkant |
Ja |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
20 mm |
Breedte |
78 mm |
Hoogte |
116 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-03-2024 14:52