TV.S 335

TV.S 335

  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Bedienas 360° draaibaar
Typebenaming van het product:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Asboring Ø 8 mm
10Asboring Ø 10 mm

(2)
022 verbreekcontacten (NC)
033 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)

(3)
zonderWartelinvoer M20
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)
ST-2310M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)
G24met LED (alleen bij de uitvoering met een maakcontact-en een verbreekcontact mogelijk)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

TV10S 335-02Z-M20

Artikelnummer 101157473

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TV10S 335-03Z

Artikelnummer 101179253

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TV10S 335-11Z-M20

Artikelnummer 101160104

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TV10S 335-12Z

Artikelnummer 101179252

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TV8S 335-11Z-M20

Artikelnummer 101155141

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TV8S 335-02Z-M20

Artikelnummer 101168631

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TV8S 335-03Z

Artikelnummer 101179251

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel

TV8S 335-12Z

Artikelnummer 101179250

Veiligheidsscharnierschakelaar

Naar het artikel