TV.S 355
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Bedienas 360° draaibaar
Typebenaming van het product: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Asboring Ø 8 mm |
10 | Asboring Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
ST | M12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
G24 | met LED (alleen bij de uitvoering met een maakcontact-en een verbreekcontact mogelijk) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Aantal veiligheidscontacten
Componenten
Toebehoren
UNIVERSAL JOINT K2 CPL. UNIV.JOINT TV10S 335
- In de fabriek geborgd
- Cardankoppeling voor het uitlijnen van een axiale afwijking