Tweehandbedieningen

SEPK 02.0

SEPK 02.0


  • Kunststofbehuizing
  • 2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) diameter 55 mm
  • 1 kunststof NOODSTOP-schakelaar
  • Staande en wandmontage mogelijk
  • 2-delige behuizing

Naar de categorie
SEPG 05.3

SEPG 05.3


  • licht-metaal gietijzer
  • 2-delige behuizing
  • Staande en wandmontage mogelijk
  • Ergonomische bediening
  • De klemlijsten en relais kunnen in het binnengedeelte gemonteerd worden
  • Bedienpaneel geschikt voor de installatie van minstens 8 bijkomende bedienorganen en signalisatie-elementen
  • Boorgaten onder de afdekking en centraal boorgat Ø = 22,3mm

Naar de categorie
SEP 09.0

SEP 09.0


  • Aluminium behuizing
  • met afneembaar aluminiumdeksel aan de onderkant
  • voor gescheiden montage van de bedienelementen voor de tweehandbediening

Naar de categorie
Bewaking tweehandbediening volgens EN ISO 13851

Bewaking tweehandbediening volgens EN ISO 13851


Naar de categorie
Toepassingsgebied:
Tweehandbedieningen behoren tot de niet-scheidende beschermvoorzieningen. Zij dienen in het algemeen voor de gedwongen plaatsing van de beide handen van een persoon die een gevaarlijke beweging aanstuurt. Zo verzekeren tweehandbedieningen dat na het starten van een machine of installatie een ingreep door de operator in gevaarlijke bewegingsaflopen vermeden wordt.

Het toepassingsgebied gaat van persen in de metaalbewerking, in de poedermetallurgie, druk- en papierverwerkingsmachines, ponsmachines en soortgelijke metaalverwerkingsmachines, tot machines in de rubber-, de kunststofindustrie en de chemische industrie.

Tweehandbedieningen worden bij voorkeur als beschermvoorziening bij de afstelling en bij afzonderlijke hefwerken in liften voor toevoer- en afnamebezigheden gebruikt.

Verdere informatie over het gebruik van tweehandbediening en hun verwerking vindt U in de EN 574.

Om stopcategorie 0 volgens EN 60204-1 te kunnen bereiken, is een nageschakelde signaalverwerking vereist. Veiligheidsmodules voor een veilige verwerking van de signalen van de tweehandbediening en het noodstopbedienorgaan vindt U in hoofdstuk xx.

Opbouw en werking:
Tweehandbedieningen zijn beschermvoorzieningen, die voor hun bediening het gelijktijdig gebruik van beide handen vereisen. De handen blijven door de gegenereerde plaatsbinding uit de gevarenzone verwijderd. Om de werking van een gevaarlijke machine of installatie in gang te zetten en correct te behouden, moeten de handen op de plaats blijven zolang het gevaar blijft bestaan.

De tweehandbedieningen zijn standaard met een noodstopknop volgens EN ISO 13850 en twee bedienelementen uitgerust. Daarnaast beschikken zij over beschermkappen over de bediendelen, die het overbruggen van de beschermfunctie met eenvoudige middelen zoals hand, elleboog, buik, heupen, bovenbeen en knie verhinderen.

Sturingstechnisch, d.w.z. wat hun veiligheidstechnische vermogensgraad betreft, bestaan er volgens EN 574 verschillende types tweehandbedieningen. De keuze van het type is daarbij afhankelijk van de verwerking en uw risico-analyse.