TZ/COF/HIS.1
Artikelnummer:
131022351
TZ/COF/HIS.1
Artikelnummer:
131022351
- Beweeglijke bedieningssleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TZ/COF/HIS.1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
131022351 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
8905236105975 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
80 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
400 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Bedieningssleutel - inbouw |
Aan de achterkant |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-04-2024 02:49