Veiligheidslichtgordijnen (Archief)
Archief
SLC 210
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 220)
- Besturingscategorie 2
Archief
SLC 410
- Besturingscategorie 4
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 420)
Archief
SLC 412
- Besturingscategorie 4
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 420...RFBH)
Archief
SLC 415
- Besturingscategorie 4
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: SLC 425I)
Archief
SLC 420
- Afdichtingsgraad IP67
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 14, 30 en 50 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1770 mm
Archief
SLC 421
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Afdichtingsgraad IP67
- Eenvoudige parametrering met externe bedienorganen
- Resolutie 14 en 30 mm
Archief
SLC 430
- Resolutie 30 mm
- miniatuur bouwvorm
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Hoogte van het veiligheidsveld van 236 mm … 1804 mm
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
Archief
SLC 425I
- Afdichtingsgraad IP67
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Geïntegreerde muting- en overridefunctie
- 1 … 8 Cycli
Archief
SLC 420 IP 69K
- Afdichtingsgraad IP69K
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Resolutie 14 mm en 30 mm
- Hoogte van het veiligheidsveld van 170 mm … 1450 mm