Veiligheidsschakelaar voor scharnierbeveiliging

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • Ex-Zone 22
  • metaalbehuizing
  • Bedienas 360° draaibaar
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
De veiligheidsschakelaars zijn geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen die gesloten moeten zijn om de vereiste werkveiligheid te garanderen.

De talloze praktische eisen kunnen door een omvangrijk assortiment aan veiligheidsschakelaars voor draaibare beschermvoorzieningen opgelost worden.

Afhankelijk van de speciale uitrusting van het toestel kunnen zowel kleine deuren en onderhoudskleppen als zware draaideuren in de machine- en installatiebouw montage- en onderhoudsvriendelijk beveiligd worden.


Opbouw en werking:
Een algemeen voordeel is de integratie van de nokkenschijf in de veiligheidsschakelaar. Hierdoor voldoen zij aan de door EN 14119 gestelde eisen, zoals vormgeslotenheid tussen nokkenschijf en bedienelement en manipulatiebeveiliging.

De veiligheidsschakelaar is in tastschakeling uitgevoerd.