Veiligheidssensoren (Archief)
Archief
CSS 16
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: RSS16)
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Dwars bedienbaar
- 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Vroegtijdige waarschuwing bij het bereiken van de grens van het hysteresebereik
- Zelfbewakende serieschakeling van 16 sensoren
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
Archief
CSS 34
- 1 x Aansluitkabel 8-polig
- bediening langs boven
- uitgang voor seriële diagnose
- Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
Archief
CSP 34
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: RSS 36 I)
- Kunststofbehuizing
- Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
- Manipulatiebeveiliging door paarsgewijze codering van veiligheidssensor en bediensleutel
- Dwars bedienbaar
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
Archief
CSS 300
- Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Ø M30
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
- Veiligheidssensor ook inbouwbaar achter V4A-afdekkingen
- Kunststofbehuizing