MP190
Varenummer:
101029969
MP190
Varenummer:
101029969
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For simple mounting of an AZM190 on profile systems
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Product type description |
MP190 |
Article number (order number) |
101029969 |
EAN (European Article Number) |
4030661446493 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
50 g |
Note
Note (General) |
Montering av den magnetiske forriglingen og monteringsplaten på innsiden av høyrehengslede dører Til venstrehengslede dører må monteringsplaten med den magnetiske forriglingen være dreid 180°. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Monteringseksempel
Monteringseksempel
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.06.2025, 08:07