IFL 15-300-10TK
IFL 15-300-10TK
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Bryterdistanse 10 mm |
15 | Bryterdistanse 15 mm |
(2) | |
30 | sylinder, gjenget M30, metall |
300 | sylinder, gjenget M30, plast |
(3) | |
uten | Standard konstruksjonsform |
M | miniatyregeme |
L | Lang utforming |
(4) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(5) | |
uten | Kabel |
ST | Stik |
T | Leder med strekkavlastning |
D | DC 2-ledning |
(6) | |
uten | Standard innplugging |
2 | Alternativ innplugging |
(7) | |
N | n-type |
P | p-type |
(8) | |
1310 | Kan brukes inntil +110°C (bare for vekselstrøm AC) |
2130 | Kan brukes inntil +130°C, uten LED-tilstandsindikator |
1766 | Kan brukes inntil +110°C (bare for p-type eller n-type) |
- Design M30
Ordering data
Product type description |
IFL 15-300-10TK |
Article number (order number) |
101080053 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
sylinder, gjenget |
Installation conditions (mechanical) |
ikke i flukt |
Housing material |
Plast |
Active area |
Plast |
Material of the nuts |
Plast |
Material of the washer |
Perbunan |
Gross weight |
150 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Cable sleeve |
Ja |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
4 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Kabel H03VV-F |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M30 |
width across flats |
36 BK |
Length of sensor |
98 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Rated supply frequency, minimum |
45 Hz |
Rated supply frequency, maximum |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Operating current, minimum |
10 mA |
Operating current |
500 mA |
Switching element |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Protection circuit integrated |
induktiv interferensbeskyttelse |
Switching frequency, approx. |
10 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
4,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
Design of control elements |
Dobbelt wire |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
Note (General) |
I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.08.2025, 22:10