SET SL 300-0450
SET SL 300-0450
Downloads
- Robust design
- 2 Contacts
- Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
- Various lengths available
Ordering data
Product type description |
SET SL 300-0450 |
Article number (order number) |
101096076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Merk: Stillingsbryteren med sikkerhetsfunksjon er ikke inkludert i leveransen. Det kan velges mellom følgende varianter: 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt T3K 335-11Z-U90 - metallhus T3K 336-11Z-U90 - plasthus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Material of the latching |
Plast, termoplast |
Material of the profile strip |
Aluminium |
Side plate material |
Aluminium |
Gross weight |
2.910 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
100 mm |
Height |
260 mm |
Length (L1) |
450 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Electrical data
Switching element |
se bryterbeskrivelse |
Switching principle |
se bryterbeskrivelse |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Beskyttelsesprofil Fast posisjon |
Scope of delivery of mounting material |
Kabelprofil Sideplater |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.08.2025, 11:54