schmersal_s_icon.png

IFL 10-30-10/01A

Varenummer: 101154799

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Bryterdistanse 10 mm
15Bryterdistanse 15 mm

(2)
30sylinder, gjenget M30, metall
300sylinder, gjenget M30, plast

(3)
utenStandard konstruksjonsform
Mminiatyregeme
LLang utforming

(4)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(5)
utenKabel
STStik
TLeder med strekkavlastning
DDC 2-ledning

(6)
utenStandard innplugging
2Alternativ innplugging

(7)
Nn-type
Pp-type

(8)
1310Kan brukes inntil +110°C (bare for vekselstrøm AC)
2130Kan brukes inntil +130°C, uten LED-tilstandsindikator
1766Kan brukes inntil +110°C (bare for p-type eller n-type)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Design M30

Ordering data

Product type description

IFL 10-30-10/01A

Article number (order number)

101154799

EAN (European Article Number)

4030661174464

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

sylinder, gjenget

Installation conditions (mechanical)

skylle

Housing material

Messing

Housing coating material

nikkelbelagt

Active area

Plast

Material of the nuts

nikkelbelagt messing

Gross weight

145 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Ja

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

2 m

Termination

Skrueforbindelse

Cable section, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanical data - Dimensions

Diameter of sensor

30 mm

ISO thread of the sensor

M30

width across flats

36 BK

Length of sensor

118 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Rated supply frequency, minimum

45 Hz

Rated supply frequency, maximum

65 Hz

Type of voltage range

AC

DC

Operating current, minimum

10 mA

No-load supply current I0, typical

0,3 mA

Operating current

200 mA

Switching element

NO-kontakt eller NC-kontakt

Protection circuit integrated

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Switching frequency, approx.

10 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

4,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

Dobbelt wire

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

An H30 clamp can also be supplied instead of the nuts.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 15.08.2025, 23:31