NDP-65
Varenummer:
101165978
- Emergency stop sticker diameter 65 mm
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NDP-65 |
Article number (order number) |
101165978 |
EAN (European Article Number) |
4250116200153 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Versions |
Gult skilt for nødstopp |
Installation conditions (mechanical) |
Self adhesive |
Housing material |
Film |
Colour of the identification plate |
gul |
Gross weight |
2 g |
Mechanical data - Dimensions
Diameter |
65 mm |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.09.2025, 00:40