schmersal_s_icon.png

SET SL 300-0210

Varenummer: 101173948

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Robust design
  • 2 Contacts
  • Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
  • Various lengths available

Ordering data

Product type description

SET SL 300-0210

Article number (order number)

101173948

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

Merk: Stillingsbryteren med sikkerhetsfunksjon er ikke inkludert i leveransen. Det kan velges mellom følgende varianter: 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt T3K 335-11Z-U90 - metallhus T3K 336-11Z-U90 - plasthus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Material of the latching

Plast, termoplast

Material of the profile strip

Aluminium

Side plate material

Aluminium

Mechanical data - Dimensions

Width

100 mm

Height

260 mm

Length (L1)

210 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Electrical data

Switching element

se bryterbeskrivelse

Switching principle

se bryterbeskrivelse

Scope of delivery

Scope of delivery

Beskyttelsesprofil

Fast posisjon

Scope of delivery of mounting material

Kabelprofil

Sideplater


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.04.2025, 14:39