schmersal_s_icon.png

BP 310-1 N

Varenummer: 101182160

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Ordering data

Product type description

BP 310-1 N

Article number (order number)

101182160

EAN (European Article Number)

4030661338392

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-03

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material

Plast

Gross weight

25 g

Mechanical data - Dimensions

Width

88 mm

Height

25 mm

Depth

13 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.09.2025, 20:46