SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
Varenummer:
101182929
SE-SET VER.2.0 7M/9.5M SENSOR SET
Varenummer:
101182929
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Ordering data
Product type description |
SE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSORSETT |
Article number (order number) |
101182929 |
EAN (European Article Number) |
4030661318486 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
General data
Gross weight |
265 g |
Mechanical data - Connection technique
Cable length, Transmitter |
7 m |
Cable length, Receiver |
9,5 m |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.09.2025, 11:14