schmersal_s_icon.png

NZSO-V4A

Varenummer: 101183192

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NZSO-V4A

Article number (order number)

101183192

EAN (European Article Number)

4030661484518

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Inskripsjonsetikett

Design

Small

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Rustfritt stål

Colour of the housing

Sølv

Gross weight

22 g

Mechanical data - Dimensions

Length

56,5 mm

Width

44,4 mm

Height

0,2 mm

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.09.2025, 08:36